配电产品设备


Masterpact MT 空气断路器

智能掌控 构筑未来

Merlin Gerin
  •  
    概览
     
  •  
    资料下载
     
  •  
    技术支持
     
优势
  • 十四种Micrologic控制单元可以提供完备的保护,并方便用户维护与监控,多样的可选附件可以满足使用要求的变化,模块化的组件可随时在现场完成组装。

应用范围

  • 五大市场:工业、能源及基础设施、公商建、民用住宅、数据中心
  • 适用于低压配电领域内的配电线路和设备的保护与控制:
    > N1 - 标准型,适用于分断低等级的短路电流
    > N2 - 适用于一般的短路电流
    > H1 - 适用于分断工业环境的高等级短路电流
    > H1b - 适用于分断能力要求高的工业场合
    > H2 - 高性能型,适用于可能产生非常高的短路电流的重工业领域
    > H3 - 两台变压器并联运行的电气系统中
    > L1 - 具有高限流能力,用以保护馈电单元或当变压器额定功率提高时提高开关柜的性能水平
 
 
 
 
性能描述
  • N1:电流等级630A至1600A,分断能力50KA
  • N2:电流等级800A至2500A,分断能力50KA
  • H1:电流等级800A至6300A,分断能力65KA
  • H1b:电流等级800A至4000A,分断能力85kA
  • H2:电流等级800A至6300A,分断能力100KA
  • H3:电流等级800A至4000A,分断能力150KA
  • L1:电流等级800A至2000A,分断能力150KA

具有抽屉式/固定式,3/4极开关
提供负荷开关、1000V、以及直流产品

 
 
 

智能掌控 构筑未来