在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          01/09/2006

          PQM新产品发布-Varplus2系列电容器产品

          2006年09月01日 - 施耐德电气PQM电能质量管理无功功率补偿系统产品在中国得到了快速发展,目前我们拥有较为完善的无功功率补偿系统产品线,从Varplus 电容器系列产品、Varlogic NR系列控制器产品、LC1D系列电容接触器、DR系列调谐电抗器到P400和P400DR系列补偿模块。

          为了更好的适应中国市场需求,为客户提供性能更优越的产品,提高PQM产品的整体竞争力,施耐德公司将于2006年9月15日在中国市场正式推出全新的Varplus系列电容器――Varplus2。

          一. 产品简介:

          Varplus2 系列电容器是一种全新的干式自愈式电容器产品,具有:

          • 高度模块化——全系列产品一种安装尺寸,方便客户拼装
          • HQ三重保护系统——过温度,过压力和过电流保护
          • 高度安全性——采用绝缘塑料外壳,无需安全接地
          • 多种安装方式——实现水平和垂直安装和3600灵活接线方式
          • 超长使用寿命——130000小时(温度D类)
          • 体积小,防火防爆


          二. 产品型号和说明

          订货号  说明  库存情况
           51315  Varplus2  10Kvar  415V  中央库存
           51317  Varplus2  12.5Kvar  415V  中央库存
           51319  Varplus2  15Kvar  415V  中央库存
           51321  Varplus2  20Kvar  415V  中央库存

          对直供盘厂和代理商客户,延用BT011产品2006年商务政策。

          三.  与 Varplus M 产品区别

           Varplus 2  Varplus M
           容量  单体20Kvar  单体15Kvar
           接线方式  顶部出线,360度
              
           底部出线
           
           安装方式  水平、垂直
             
           水平
             
           外壳强度  10倍于Varplus M  
           过谐型电压等级  480V  470V
           安装尺寸(mm)  192×97  192×95.5
           外形尺寸(mm)  114.7×220.5×219  116×218×210
           损耗(含放电电阻)  < 0.5 W  < 0.55 W

          四.  产品相关资料

          资料号  资料名称  资料类型
           SC DOC 343-LV  PQM电能质量管理 无功功率补偿系统(Varplus2)  产品目录