在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


控制器


PLC
 
 
 

控制器

 
 

47年前PLC之父Dick Morley 诞生了世界上第一台可编程控制器——“Modicon 084”,之后施耐德PLC不断推陈出新,开创新技术,如今迎来了工业4.0和中国制造2025, 施耐德全新系列的PLC 和SoMachine软件更灵活,更安全,更高效,更互联,让您的机器更高效,快速地相应最终用户的需求。

更多选择,满足你的多样化需求

更多选择,满足你的多样化需求

control 
  • 7*7个扩展模块,可选扩展板,全面提升机器
control 
  • 基于您智能手机、平板的无
    线解决方案
control
  • 行业领先的安全扩展模块,电机启动器扩展模块
control 
  • 为机床、纺机、包装、HVAC、起重等行业着身定制的解决方案


line

 
 
 

简易从容 源自创新

 
 

领创时代— M221,M241,M251系列

M221
<一体型控制器
M221
<书本型控制器

 

M221 

M221 智能精巧,非同凡“想”

  • 专为简单设备设计,外形精巧
  • 基于全新SoMachine Basic软件平台
  • 灵巧易学,性能全面,稳定可靠

 

 

 

M241 可编程控制器
M241 

M241 高度集成,有“容”乃大

  • 适用于高性能应用
  • 基于全新SoMachine V4 软件平台
  • 高速双核CPU处理器
  • 通信强大,定位精准
  • 丰富扩展,轻松自如
 
M251 可编程控制器
M251 

M251 分布控制,通信小超人

  • 适用于分布式应用
  • 基于全新SoMachine V4软件平台
  • 内置超强通信能力,开放,灵活
  • 可轻松实现分布式架构
   
line 
 

耕耘中国— M200,M100系列PLC

M200  M100 

M200 小”身材”大”智慧”

  • 多达十几款型号,全面满足各种需求
  • 扩展模块,扩展板选择丰富,自由搭配
  • 灵活应用于各类机器

M100 简单机器的性价比之选

  • 三款CPU(15/24/40)
  • 简单易用,性能稳定,有效降低设备成本

深植行业— M171系列PLC

M171  M171 

M171高性能型的主要性能

  • 高性能的CPU处理速度
  • 可支持12个扩展模块,控制350个IO点
  • 内置多个AI、AO,支持多种通讯协议,完美对
  • DMS系统
  • 远程控制解决方案,随时随地,随心选择

M171优化型的主要性能

  • 全球体积量最精巧的PLC,基于紧凑型机器应用
  • 可支持1个扩展模块,最多控制44个IO点
  • 内置一路串口,灵活通信的构架
  • 包含嵌入墙体式与内置导轨安装式的型号

 
 
 
 
 
 

可编程控制器

运动控制器

中型PLC

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接