在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
OSMART低压终端配电产品
PIC
 
 
 

OSMART低压终端配电产品

 
 

简介

新一代的 系列小型断路器拥有更加完善的电流规格,更加简明的选型标注,为OEM客户度身定做的特色系列标识和特色包装, 更加齐全的附件系列……它在设计过程中,充分考虑了工业控制和原始设备制造商的需求和市场特点,凭着施耐德电气领先的技术和成熟的经验,以产品的可靠性和高质量为重,同时注重实用性和安装方便。

市场定位--为OEM量身定做

为OEM提供最好的低压配电产品解决方案和服务,系列小型断路器主要用于OEM各种工业设备和工业控制柜的保护,不适用于建筑领域低压配电系统的保护。

模数化产品

Osmart系列小型断路器为模数化产品,每一个模数统一为9mm的宽度,变繁为简。

认证

Osmart系列小型断路器已通过CCC、CE、UL、TUV、CCS等全系列多项认证,完全满足OEM用户的国内使用与设备出口,符合欧盟RoHS指令。

安装

可方便地安装在DIN国际标准轨道,无需特别的安装。它可根据需要在轨道上垂直或水平安装而不影响其性能。双稳态锁定夹,安装更方便。

连接

产品采用隧道式接线端子,这种设计易于使导线接入正确位置,压接更加牢固,可有效减少由于连接不良引起的端子过热和烧毁。

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接