在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        Esprit 1080P一体化云台摄像机

                                         
                                         

                                        Esprit-1080P 

                                        产品概览

                                        业内领先的Pelco Esprit®系列定位系统实现了卓越的高清性能。借助标准Web浏览器(Microsoft® Internet Explorer®或Mozilla Firefox®),Esprit HD可提供高清、实时视频流图像。Esprit HD具有6倍于标清定位系统的分辨率,堪称查看各种细节的完美解决方案,如人脸、牌照、纹身、扑克牌(赌场内)或其他具体特征。

                                        Esprit HD支持H.264 High-Profile视频压缩技术,相比MPEG-4压缩质量显著提升,而且压缩效率是MJPEG的20倍。该定位系统为第三方软件录像解决方案提供开放式架构连通性,能够与几乎任何一个基于IP的高清系统集成。

                                        Pelco智能分析功能可增强Esprit HD的灵活性和性能。Esprit HD定位系统预装9种Pelco智能分析功能作为标准配置。Pelco智能分析功能可使用标准Web浏览器进行设置和启用,而且还可通过Pelco API与第三方系统兼容进行联动报警。

                                        产品特点

                                        • 分辨率:1920 x 1080
                                        • 帧率: 30帧/秒
                                        • 图像传感器: 1/2.8-英寸 CMOS 传感器
                                        • 图像变倍:30倍光学放大,12倍电子图像放大
                                        • 镜头: f/1.6 ~ f/4.7, 焦距4.3 mm ~129.0 mm
                                        • 宽动态范围: 80db
                                        • 水平视角: 59.5° (wide) ~ 2.1° (tele)
                                        • 云台最大转速: 100°/秒
                                        • 预置位精度:  ±0.1°
                                        • 最小照度:彩色 (33 ms) 0.65 lux,黑白 (33 ms) 0.20 lux
                                        • 视频编码: H.264 High Profile/MJEPG, 多码流
                                        • 视频分析:移动侦测,对象丢弃, 自适应移动侦测,自动跟踪,摄像机防遮挡/移动,定向移动检测,徘徊检测,对象计数,对象移除,停止车辆
                                        • 协议标准: ONVIF Profile S
                                        • 工作温度: -45°C~+50°C
                                        • 电源:24, 120, or 230 VAC, 50/60 Hz;
                                        • 工作温度: -45 to +60°C
                                        • 防护等级: IP66/IP67
                                        • 防台风等级:可在145 kph (90 mph)风速条件下保持运行;能够抵御209 kph (130 mph)风速

                                        适用行业

                                        全面满足高速公路、平安城市、机场、港口、交通等各个行业监控应用。

                                        资料下载

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                        让我们提供帮助

                                         

                                         

                                        附加链接