在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        附件产品

                                         
                                         
                                         

                                        护罩

                                        护罩
                                        EH14产品规格:

                                        • 支持模拟摄像机及2百万高清摄像机
                                        • 适应温度范围:-40℃ to +60℃
                                        • 24VAC摄像机供电
                                        • 摄像机及镜头尺寸:27.94 x 8.25 x 10.16cm
                                        • IP66等级
                                        • CE认证
                                        • 兼容C20模拟,iWIS, Sarix Value, Professional及95%第三方摄像机

                                        EH16产品规格:

                                        • 可支持5百万高清摄像机
                                        • 适应温度范围:-30℃ to +60℃
                                        • 24VAC或POE摄像机供电
                                        • 摄像机及镜头尺寸:22.86 x 7.92 x 7.62cm
                                        • IP66防水防尘等级
                                        • CE, UL, cUL
                                        • IK10防敲击等级
                                        • 兼容Pelco所有枪式摄像机及90%第三方摄像机
                                         

                                        云台

                                        云台

                                        产品特性:

                                        • 工作电压120 VAC
                                        • 可选的预置位功能
                                        • 重型、可调蜗轮传动驱动装置
                                        • 外部云台限位开关调整
                                        • 可自动/ 随机扫描操作
                                        • 高强度铝制结构
                                        • 室内/ 室外应用
                                        • 最大负载 45.4 千克(100 磅)
                                         

                                        补光灯

                                        补光灯 
                                        红外灯

                                        • 全覆盖或半覆盖型IR照明灯
                                        • 65,120,220米型号可选
                                        • 远程遥控可选
                                          - IR850S-65 - 65米红外光半覆盖型
                                          - IR850M-120 - 120米红外光半覆盖型
                                          - IR850L-220 - 220米红外光半覆盖型
                                          - IR940S-30 - 30米红外光全覆盖型
                                          - IR940M-60 - 60米红外光全覆盖型
                                          - IR940L-110  - 110米红外光全覆盖型)

                                        白炽灯

                                        • LED白炽光照明
                                        • 50,90,150米型号可选
                                        • 远程遥控可选
                                          - WLEDS-50 - 50米白炽光
                                          - WLEDM-90 - 90米白炽光
                                          - WLEDL-150 - 150米白炽光
                                         

                                        镜头

                                        镜头 
                                        1/3 变焦镜头(CS安装,1/3英寸摄像机)

                                        • 13VA 系列变焦镜头
                                          - 手动光圈、手动聚焦和变焦
                                          - 各种焦距可选,用于室内
                                        • 13VD 系列变焦镜头
                                          - 自动光圈、手动聚焦和变焦
                                        • 13VDIR 系列变焦镜头
                                          - 适用于所有昼/ 夜型摄像机和黑白摄像机
                                          - 提高了黑白模式下图像的锐度
                                          - 红外线及可见光聚焦
                                          - 自动光圈、手动聚焦和变焦
                                        • 13M 系列百万像素变焦镜头
                                          - 高达 5 百万像素 (MPx)
                                          - 自动光圈、手动聚焦和变焦

                                        电动变焦镜头(CS安装,1/3英寸摄像机) 

                                        • 13ZD 系列变焦镜头
                                          - 自动光圈、电动聚焦和变焦
                                          - 8X、10X、15X、20X 和 30X 变焦
                                         

                                        监视器

                                        监视器 

                                        500BL 系列  –   32, 42, 46, 55英寸

                                        • 符合能源之星® 5.1 级标准
                                        • 全高清 1920 x 1080p 分辨率
                                        • 画中画 (PIP) 功能
                                        • 3D 梳状滤波器

                                        400高亮度系列 – 17, 19英寸 

                                        • DVI 输入
                                        • 支持1280 x 1024分辨率
                                        • 3D 梳状滤波器

                                        300标准亮度系列 – 17, 19英寸 

                                        • DVI 输入
                                        • 最大亮度250 cd/m2
                                        • 支持1280 x 1024分辨率
                                         

                                        IP摄像机便携式安装控制器

                                        IP摄像机便携式安装控制器 

                                        便携式IP摄像机安装工具 

                                        • 简易的摄像机设置(角度,变焦)
                                        • 安装结果可本地存储
                                        • 3.5英寸 LCD 触摸屏(320 x 240 分辨率)
                                        • 支持静态IP及DHCP
                                        • 可无缝支持Pelco Sarix™ Value, Professional, 及Enhanced 系列摄像机
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

                                        资料下载

                                         
                                         

                                        护罩

                                        云台

                                        补光灯

                                        镜头

                                        监视器

                                        IP摄像机便携式安装控制器

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接