在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        Exsite防爆摄像机

                                        Exsite
                                         
                                         

                                        性能描述

                                        • 316L 电抛光不锈钢结构,
                                        • 水平变速旋转:0.1°/ 秒至 40°/ 秒,成比例水平旋转
                                        • 360° 连续水平旋转
                                        • 倾斜范围:自水平方向 +90° 至 –90°
                                        • 支持预置位、自动巡检模式和多种扫描模式
                                        • 低维护设计

                                        优势

                                        • ExSite 云台系列成为各种环境条件的理想选择,包括海事应用。
                                        • 系统的绝对工作温度是 –60° 至60°C(–76° 至 140°F)。
                                        • 工作温度为 –25°C (–13°F),启动两个小时后,整个设备除冰。

                                        应用范围

                                        • 石油石化,海事等易燃防爆场所。

                                        资料下载

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接