在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        机场

                                         
                                         

                                        机场 

                                        行业发展趋势及挑战:

                                        • “十二五”期间,全国将新建70个机场、迁建15个机场、改扩建101个机场;到2020年,航空服务目标全国覆盖人口比例将达到89%;
                                        • 根据《国务院关于促进民航业发展的若干意见》发展目标:到2020年,我国民航服务领域明显扩大,服务质量明显提高,国际竞争力和影响力明显提升,可持续发展能力明显增强,初步形成安全、便捷、高效、绿色的现代化民用航空体系;
                                        • 全球机场关注可持续发展。欧盟22个国家77个机场加入机场碳认证ACA;美国25个机场获得LEED绿色认证,洛杉矶、芝加哥机场单独开发可持续机场手册;我国住建部正在编写机场绿色建筑评价标准,拟年内机场领域(建筑面积2万平米以上)强制执行;


                                        施耐德电气提供:

                                        施耐德电气运用国际及国内的绿色建筑认证标准(美国LEED、中国GBL等)及机场强弱电一体化基础设施架构,依靠强大的机场行业解决方案/机场关键应用能力及完整的系统平台,协助客户打造安全、便捷、高效、绿色的机场服务并提升客户投资价值。

                                        • 安全:保障电力品质及连续性、保护人身及财产安全
                                        • 便捷:提高信息化及智能化服务、管理水平
                                        • 高效:加强空管、监控、气象、情报等系统的集成,提升设备运行管理水平
                                        • 绿色:实施绿色机场建设标准、优化机场能效管理


                                        客户收益:

                                        • 降低机场强弱电及航站楼建设费用达5-15%
                                        • 提升用电安全可靠性达99.9999%
                                        • 降低候机楼能耗高达30%
                                        • 减少15%以上机场整体运维成本
                                        • 降低故障及事故响应时间40%
                                        • 提高候机楼环境舒适满意度达80%以上
                                        • 提升机场安全隐患识别率及发现时间达70%
                                        • 优化机场精细量化管理达90%以上
                                        • 减少机场整体碳排放高达35%

                                        资料下载 >下载机场行业解决方案(pdf,1.3MB) 
                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接