在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        人体感应器

                                        人体感应器
                                         
                                         

                                        性能描述

                                        • 红外线感应存在感应器通过探测人体与环境的发热差别感应移动。在无遮挡物的状况下,红外感应器可以100%探测到移动;
                                        • 超声波感应通过想区域内发送超声波并计算返回时间从而实现感应移动。物体的移动会改变超声波的返回频率,从而实现感应移动的功能;
                                        • 双鉴技术整合了红外和超声波的优势,以弥补单探测源在某些应用中的不足。双鉴技术保证最大的灵敏度与探测范围以实现最好的可靠性和节能效果;
                                        • 具有适应不同场合空间的全系列产品:墙装/吸顶装, 明装/暗装,红外/超声波,单负载/双负载,2线/3线,室内/室外;
                                        • 真正的存在感应器:可以细小动作进行相应,保证运行的可靠性;
                                        • 亮度,延时,探测范围可调:可对实际环境照度进行学习(通过遥控器);
                                        • 可对多种负载进行控制:白炽灯(最大2000W),卤素灯(最大1000VA),荧光灯,节能灯,HVAC;
                                        • 红外遥控进行设置:方便-常用设置可存储,并轻松复制到多个感应器;
                                        • 质保期为一年。

                                        资料下载

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接