低压电气装置的设计/ LVD3
研究或负责电气设备运行的人员
|
- 需要功率计算
> 需要功率的计算:电动机、加热器、
- 照明负载
> 额定功率的计算、电源的选择
- 保护电器的选择
> 低压断路器的类别和特性
> 脱扣器的分类及工作原理
> 电动机的保护
- 接地系统
> 了解TN, TT 和IT不同接地系统的基本特征
- 计算电缆线路的长度和电缆截面
> 了解低压开关的功能
> 考虑相关参数和系数
> 确定电缆截面
> 计算电压降
> 中性线截面的选择
- 设备的过载和短路保护
> 不同短路电流的计算
> 断路器分断能力的确定
> 导线和断路器热应力的确定
> 选择性和级联
- 异步电动机的控制和保护
> 保护和控制
> 配合类型:类型1, 类型2
> 接触器的使用类别
- 防止人身直接接触和间接接触的触电危险
> 外壳接地、接地系统
> PE线截面的计算、等电位联结
> 防止直接接触和间接接触的危险
> 研究TT, TN, IT 接地系统的特点
- 无功补偿计算
> 改善功率因数
> 补偿容量的计算
> 电容器的补偿地点
> 谐波的影响
|
| 课程目的 |
| 了解根据相关标准和规范如何进行低压电网相关的计算 |
| 预备知识 |
| 具备基本的电气知识并熟悉低压开关装置 |
| 培训设备 |
| 无 |
| 培训人数 |
| 10-16人 |
| 时间分配 |
4天
60% 课程
40% 练习 |
| 价格 |
| 4000元/人 |
| | |
| |
 |
了解更多
|
集团概况简述
- 全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
|
|
|
|
|