电力能源
电力能源 解决方案: 核电站配电与自动控制解决方案![]() 价值主张市场趋势:
亚洲加大电力投资力度,带来极大的发展潜力 - 核电市场的重心从欧洲、北美移向亚洲(中国平均每年新增 6 个核反应堆) - 为支持经济发展,中国和印度需要大力投资电力 - 2010 年之前,每年增长率高达 20%(新电厂、改造和退役) 核电技术应用情况:
- 西班牙和法国延长反应堆寿命(最高为 60 年) - 英国和法国的核设施退役项目 方案特点: - 一站式采购,独家供应商能够提供质量合格的产品 - 专业可靠的 UPS 核能解决方案 (GUTOR) ![]() 解决方案架构![]() 关键下载与链接解决方案相关产品不需要核安全认证的辅助设备产品
- 可编程逻辑控制器(PLC)自动化(Quantum、Premium、M340)和HMI(Magelis)
- Okken电力开关柜 - Motorpact中压电机起动器
- Prisma开关柜 - 一体化Masterpact开关设备 - 低压/低压变压器
- MCset、Fluair、NEX、CBGS、GMset、GM6、CGset - SM6、RM6和CAS36开关柜 - 中压环网开关设备和接触器 - Trihal树脂浇注变压器 - 预制配电室 - SEPAM保护继电器和RTU - 电力质量和测量(ION) - 用于能量补偿的中压电容器组
- 用于核电站的固特UPS解决方案
- 暖通空调(TAC) - 访问控制(Pelco)
- 全面的服务,包括分析、设计、安装、调试和维护。 - 改造/翻新、咨询服务和培训 具备核安全应用认证的产品(RCC-E和NQA-1)
- Okken电力开关柜
- 低压/低压变压器 - Masterpact一体化NS:NQA-1已批准,等待RCC-E的批准
- MCset(最高为6,6kV) - Trihal树脂浇注中压/低压变压器(6,6kV/480V)
- 用于核电站的GUTOR UPS解决方案
|