在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
电力能源
          电力能源 logo

          电力能源 解决方案: 室内一次 35/10 KV变电站

           

           

           

          价值主张

           

           

          客户需求:
          - 不断扩展配电网络,提高配电能力
          - 由于电网设备老化,不断改造和更新变电站
          - 减少供电中断故障

          客户收益:
          - 使用寿命不低于 30 年
          - 员工安全和设施安全
          - 简单、可靠的运行,优化维护,减小尺寸
          - 在所有环境下均具备出色的抗干扰能力(GIS 技术)

          方案特点:
          - 全面的功能设备和技术(AIS 和 GIS,真空和 SF6)
          - 设备经过全面的型式试验测试
          价值主张
           

          解决方案架构

          解决方案架构
           

          主要特性

          - 在进行网络扩建的新兴国家具有良好的发展潜力
          - 在西欧,主要面向网络改造市场
           
           
           
           
           

          解决方案相关产品

          气体绝缘开关设备(GIS)技术
          • GMset 24kV铠装开关设备
          • CBGS-0 金属外壳开关设备最高至36 kV
          • CGset 金属外壳开关设备最高至36 kV
          • GM6(仅限中国)金属外壳开关设备最高至40.5 kV

          空气绝缘开关设备(AIS)技术:
          • MCset 1-2-3铠装开关柜最高至17kV
          • MCset 4铠装开关柜最高至24 kV
          • F400铠装开关柜最高至40.5 kV
          • NEX 17一级中压开关柜17,5kV
          • NEX 24一级中压开关柜24kV

          服务:
          • 工程、安装和调试
          • 预防性和治疗性维护合同
          • 培训