在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
石油天然气
        石油天然气 logo

        石油天然气 解决方案: 关键电源系统解决方案

         

         

         

        价值主张

        客户需求:
        - 通过保证对客户的持续服务和降低停工造成的成本来节约资金
        - 从避免丢失数据到避免人员伤亡等各个方面来降低风险
        - 提供建立适当基础设施的信息来使您的投资效果最大化(不会产生过度建造)

        客户收益:
        - 关键电源管理可以被定义为:一个电气监控和信息系统,以及一个管理流程来平衡以下元素
        - 成本,既包括资本成本也包括运营成本
        - 电源的可用性
        - 关键负载丢失电源的风险

        方案特点:
        • 施耐德电气在咨询和工程服务方面有专门的经验,可以改善能源的可用性和关键电源系统的总体操作,包括:
        - 电力系统咨询
        - 监控系统设计
        - 谐波和扰动分析
        - 系统故障排除
         

        解决方案架构

        解决方案架构
         

        主要特性

        • PowerLogic监控系统可以:
        - 与已有的DCS和SCADA集成
        - 实时监控所有关键馈电线上的负载水平
        - 为流程监控操作员提供警报和预设的阈值
        - 当发生扰动时捕获波形和电压骤升/骤降的幅度和持续时间
        - 启用甩负载
        - 有助于避免因设备损坏、系统中断引起的财务成本和高运行中断成本
         
         
         
         
         

        解决方案相关产品

        主要服务:
        • Electrical network assessment service: MP4
        • Quality improvement:
        • Measurement system development:
        主要产品和系统:
        • PowerLogic Software: SMS3.x
        • PowerLogic software: SMS4.x
        • Ethernet gateway: EGX100
        • Ethernet gateway: EGX400
        • Current transformers: TI
        • Ammeters - Voltmeters: Analog
        • AMP/VLT/FRE: Digital
        • Digital voltmeter: IM100/UM100
        • Hour counter: CH
        • Impulse counter: CI
        • Modular selector switch: CMA-CMV
        • Power meter: ME
        • Circuit Monitor: CM3000
        • Circuit Monitor: CM4000
        • Power meter: PM500
        • Power meter: PM700
        • Power meter: PM800
        • Power meter: PM9
        • Intelligent metering devices: ION6200
        • Compact power and energy meters: ION7300
        • Compact power and energy meters: ION7330
        • Compact power and energy meters: ION7350
        • High visibility energy and power quality meters: ION7550
        • High visibility energy and power quality meters: ION7550 RTU
        • High visibility energy and power quality meters: ION7650
        • Intelligent revenue meters: ION8600
        • Energy & power quality meters: ION8800
        • On-line energy information system: EPO
        • Enterprise energy management software: ION EEM
        • Operations energy information software: ION Enterprise
        • System management software: PowerLogic SMS
        • Power meters: PM650
        • Electricity meter monitoring: