在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
石油天然气
        石油天然气 logo

        石油天然气 解决方案: 管道增压 / 压缩分站预装式箱变

         

         

         

        价值主张

        客户需求:
        - 电源必须具有高可用性以保证管道的功能和安全性
        - 长距离的管道,需要对装置进行远程监控
        - 快速交付全面的解决方案,只需很少的现场电气作业

        客户收益:
        - 经过测试的架构
        - 所有为增压/压缩分站提供电力的电气设备都安装在针对项目尺寸预制的建筑内
        - 包括监控在内的完整解决方案

        方案特点:
        - 由知名国际制造商提供的集成解决方案
        - 包括工程设计、确定尺寸、制造和试运行服务
         

        解决方案架构

        解决方案架构
         

         


         
         
         
         
         

        解决方案相关产品

        主要服务:
        • 设计工程
        • 调试和监控系统安装
        • 维护合同
        架构/首选实现方法:
        • 预装式箱变内部的完整产品包
        主要产品和系统:
        • 低压SWG & MCC:Okken
        • 中压SWG & MCC:MCset & Motorpact
        • 中压 / 低压变压器
        • Sepam 继电保护 / 连接到中心电站的监控系统
        • 低压母线槽
        • 交流及直流配电盘
        • 电池充电器(带电池)