技术常见问答

询问问题

XUSL安全光幕系列产品介绍

XUSL安全光幕系列产品介绍

TSC/HMI&LEC&MAC/邢德忠
1.   什么是安全光幕?
       在高速运转的、危险的机械加工设备上以及四周的危险区域范围内,为确保操使用频率;提供者的安全,避免严重的伤害事故。仅凭一个安全警告标志是不够的,往往需要我们为其加装安全防护装置。
       安全防护装置有多种多样。最简单的如栅栏防护,但其具有较大的局限性使得操作极不方便。双手控制系统,在正确安装后,可对操使用频率;提供者进行有效的防护,经济实用,并可用于不能立即停机的机床,局限性  在于,只能为操使用频率;提供者本人提供防护,为确保其他人员的安全,需要加装辅助防护。工作效率低,因为在整个机床处于危险状态时,操使用频率;提供者双手不能离开按钮。实用手掌式按钮,劳动强度高,不适于多次重复操作。
       目前更多的使用电子防护装置,如安全光幕、激光扫描装置、安全垫及射频检测装置等进行区域防护,可对包括操使用频率;提供者本人及其周围其他人员的人身安全进行有效的防护。其中安全光幕具有显著的优点,如进行区域防护,同时保护多个操使用频率;提供者,使用简便,允许操使用频率;提供者自由移动,无需调整,可直接观察并进入工作区域,可靠性高,在机接工行业中应用非常广泛。
         安全光幕宜设置在危险区域人员合物料出入的开口部位,通过光束进行防护。这种由上到下安装一排排对射性光电开关的传感装置。它监视一定幅度范围,机器运行中当有人体闯入时会截断光线,使机器停止,来达到保护人身安全的目的。而当有加工零件不停送进送出,通过光幕时,却不会引起机器停止运转。这样,在不影响生产的同时,有效地保护操作人员不受伤害,安全光幕应用如下图所示。
                                                                          

 

 2.      安全光幕的国际标准
          在IEC61496-1(机械安全--光电保护设备--第1部分)和IEC61496-2(机械安全--光电保护设备--第2部分)以及其他国际标准对安全光幕等光电保护设备进行了详细的规定。
          例如,在IEC61496-2中就提出了光电保护设备在设计、制造、测试中的特殊要求。而和IEC61496-1相对应的EN61496-1则明确指出其标准是适用于诸如区域传感器(安全光幕是其中的一种特殊区域传感器),以通过设计的电路检测检测操使用频率;提供者存在情况,输出一个控制信号,从而进行人身防护。其中还规定了如下内容:故障检测性能、软件设计规定、耐热性能、EMC性能、耐振动和防触电性能、指示灯颜色、标签详情甚至操作手册。和IEC61496-2相对应的prEN61496-2也提出了相关最小检测物体,防干扰方面的要求。
         由此可见,在以保护人身为目的使用光幕时,除了符合这一安全标准的光幕以外,其他不能随便使用。为此,生产安全光幕的厂家往往为了达到这些标准,还需要进行第三方安全认证,而不是仅仅自己声称生产"可以"达到相关标准的产品。
3.      安全光幕和普通光电开关、区域传感器、普通光幕的区别
         安全光幕同普通的光电开关有着本质的区别。一般来说,普通的光电开关禁止用于进行人身安全的防护,因为在光电开关失效时会造成严重的伤害事故。
         普通光电开关、区域传感器以及普通光幕通常都存在检测盲区,这主要由于它们没有故障自检功能,在发生故障时不能保证安全。而安全光幕不存在检测盲区,在发生故障时由于具备了故障自检功能可以保证安全。
4.      XUSL安全光幕原理及特点
          安全光幕的构成:
          发射器:由若干发光单元组成,发射红外光线。并集成测试功能。
          接收器:由若干受光单元组成,接受红外光线,与发射器对应,形成保护光幕。接收器中进行参数设置,光幕中光束遮断时,输出响应信号。
          安全控制器:提供光幕电源、处理光幕接收器信号、产生安全继电控制信号、符合安全控制等级标准安全模块。
         信号电缆:用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号。
          安装附件:如900反射镜、保护盖、固定支架等。
         安全光幕原理:发射器发出的光直射到接收器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,接收器产生遮光信号,通过信号电缆传输到安全控制继电器,安全控制继电器将此信号进行处理,产生继电器节点输出、晶体管输出的控制信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置动作,实现机床停车或安全报警。
         安全光幕特点:XUSL系列安全光幕,遵从的标准包括ANSI/RIA R15.06, ANSI B11;19-1990, OSHA1910.217(C), OSHA1910.212, IEC61946-1-2的第4类ESPE。最小检测分辨率14mm(手指)、30mm(手掌)两种保护。功能设置包括手动/自动复位、外部监控、屏蔽/浮动屏蔽、消隐等功能。
适用于普通冲床、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装
         设备及其他自动化设备。

 
5.      XUSL安全光幕应用
          XUSL安全光幕保护操使用频率;提供者的人身安全,避免在生产过程中因操作不当或机器出现故障而导致安全事故的发生,适用于普通冲床、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装设备及其他自动化设备。也可用于多面区域保护或防盗,安装光电保护器可以防止安全事故的发生,减少损失。同时避免第三方危险,降低安全事故。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?