技术常见问答

询问问题

变频器、软起动器远程操作面板套件包括什么?

ATV21:本机集成操作面板。需订VW3A21101,包括远程操作面板、3.6m电缆和安装套件。
ATV31:本机集成操作面板。需订VW3A31101,包括远程操作面板、3m电缆和安装套件。
ATV71/61:本机中文操作面板VW3A1101可拆卸,安装附件:
1) VW3A1102,IP54远程安装工具包;
2) VW3A1103,可选件。透明门,安装在VW3A1102上,防护等级IP65;
3) VW3A1104R**,连接电缆,两端带有RJ45端头。有1、3、5、10米不同长度。
ATV38:本机操作面板可拆卸,只需订安装附件VW3A58103,包括3m电缆和安装套件。
ATV58:本机操作面板可拆卸,只需订安装附件VW3A58103,包括3m电缆和安装套件。
ATV68:本机操作面板可拆卸,只需订安装附件VW3A68800(为终端支撑件,带3m电缆)。
ATV78:本机操作面板可拆卸,只需订安装附件VW3A78102(为终端支撑件,带2m电缆)或VW3A78103(为终端支撑件,带15m电缆)。
ATS48:本机集成操作面板。需订VW3G48101,包括远程操作面板、3m电缆和安装套件。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?