技术常见问答

询问问题

施耐德有哪些低压负荷开关?

Acti 9系列的iINT125负荷开关:额定电流32-125A,额定工作电压230VAC(1P),400VAC(2P-4P);

NSX100-630NA负荷开关:额定电流100-630A,额定工作电压690VAC;

NS630b-1600NA负荷开关:额定电流630-1600A,额定工作电压690VAC;

Interpact INS40-2500负荷开关:额定电流40-2500A,额定工作电压500VAC(INS40-80),690VAC(INS100-2500);

Interpact  INV100-630负荷开关:额定电流100-630A,额定工作电压690VAC;

Masterpact MT(NT/NW)系列负荷开关(不带保护单元):额定电流630-6300A,额定工作电压690VAC(NA/HA/HF),1150VAC(HA10);

Easypact MVS系列负荷开关(不带保护单元):额定电流400-4000A,额定工作电压440VAC(NA),690VAC(HA)。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?