技术常见问答

询问问题

RTA(16065)、RTB(16066)、RTC(16067)、RTH(16068)、RTL(16069)、RTMF(16070)如何替换?

可以考虑用RE17系列的时间继电器替换,功能对比如下(红色字体的是两者有区别的性能参数):
 

 

原PD产品型号

功能

订货号

IC替换型号

功能

 

RTA

A

16065

RE17RAMU

A,At

 

RTB

B

16066

RE17RBMU

B

 

RTC

C

16067

RE17RCMU

C

 

RTH

H

16068

RE17RHMU

H,Ht

 

RTL

L

16069

RE17RLMU

L,Li

 

RTMF

A,B,C,H

16070

RE17RMMW

A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht

原属品牌

梅兰日兰(Merlin Gerin)

TE电器(telemecanique)

宽度

18mm

17.5mm

安装方式

35mm导轨安装

35mm导轨安装

接线端子

隧道式接线端子

螺钉端子

工作电压

24-240VAC/24VDC(RTMF:12-240VAC/DC)

24-240VAC/24VDC(RE17RMMW:12-240VAC/DC)

工作温度

-5至+55 °C

-20至+60 °C

延时时间范围

0.1-100H

0.1-100H

输出触点数目

1组转换触点

1组转换触点

触点最大容量

8A/250 VAC,8A/250V DC

8A/250 VAC,8A/250V DC

触点最小容量

10mA/5V DC

10mA/10V DC

机械寿命

5,000,000

5,000,000

电气寿命

100,000(AC1)

100,000(AC1)

输出状态指示

绿色LED灯

绿色LED灯

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?