• Default Alternative Text

    创新的施耐德电气Galaxy™ VX UPS

    提供可靠、灵活、可扩展的高效机房保障

    立即注册

    Galaxy VX产品特性

    超高能效、高可靠、可扩展的三相不间断电源,适用于大型工业企业、数据中心等关键业务应用。
    • 双变换高能效

      30%负载下整机效率>96%
    • 多运行模式 – 优化效率

      双变换模式 (效率>96%) 
      E变换模式 (效率>98%) 
      ECO模式 (效率>99%)
    • 灵活性

      支持上走线和下走线 
      支持单路或双路市电输入
    • 可扩展、模块化、冗余设计

      采用250KW功率柜扩容逐级扩容或或实现冗余
    • 可靠、容错

      e变换模式下UPS可作为有源滤波器和功率因数补偿柜使用  
      冗余制冷风扇,可在线热更换  
      静态旁路开关可在110%负载下持续运行  
      故障模块可被系统自动隔离
    • 多样化储能选择

      铅酸电池 
      镍镉电池 
      锂电池 
      飞轮储能
    • 界面友好

      7英寸LCD触摸屏,提供系统布局、状态、报警和历史事件的直观概览
    • Galaxy VX 发布演示会 创新的施耐德电气Galaxy™ VX UPS

      关键电源与制冷微网站

      请扫描下方二维码,访问关键电源与制冷微网站,了解更多关于Galaxy VX产品相关信息。

      • Default Alternative Text
        Galaxy VX产品手册 提供高效可扩展的三相电源保护 了解更多
      • Mid adult businessman looking at digital tablet, portrait
        立即注册 施耐德电气邀您一同关注Galaxy™ VX UPS精彩动态 立即注册