• Default Alternative Text

    风电-宁夏马斯特能源王乐井二期牛记圈风电项目

宁夏马斯特能源王乐井二期牛记圈风电项目

项目总装机容量49.98MW,采用25台2.0MW进口品牌风力发电机

项目现场风沙大、环境恶劣,海拔高度达1600米
  • 项目背景

客户需求:风电场110kV升压站内35kV中压开关柜
项目所在地:宁夏盐池县
业主:宁夏马斯特能源有限公司
设计院:宁夏电力设计院

  • 解决方案

35kV中压产品是风电场升压变电站内核心设备,产品的安全、稳定运行直接影响风电场的出力及投资者的内部收益。
施耐德为此项目提供了11面高可靠性35kV空气绝缘开关柜DNF7

  • 客户价值

提供安全、可靠的配电设备
提供智能化开关柜可实现数字化运维,减少风电场停电时间
开关设备模块化设计、更换方便
开关设备免维护、有效地降低了运维成本