• Default Alternative Text

    Smart RMU智能环网柜

    智能配网新标杆,为未来能源领域新挑战量身定制

  • Easergy 简介

    功能强大的Easergy让电网变得安全、可靠、智能;以灵活的应用,让您的电网运营更加简单;以数字化功能,优化整个生命周期,为您提供卓越的用户体验。 

    智能环网柜解决方案

    • 智能配网自动化终端

      Easergy T300 概述

      功能全面,扩展灵活和面向未来的全新Easergy T300 馈线自动化设备为应。对配网自动化未来运行挑战而量身定制,应用范围可从监控室至中低压配电站。
       
       
      满足新电网需求:管理双向性和间歇性电源供应
      提高供电可靠性:提高 SAIDI 和优化中低压网络
      - 检测分布式电源过流故障
      - 检测线路故障和线路无压
       
      - 通过电流电压测量进行故障检测,以此减少停电时间
      - 故障后配网自动重构(集中式或分布式方案架构)
      - 减少低压供电停电时间(包括熔丝熔断)

      保证电能质量:确保中压和低压稳定性

      成本管理:减少安装,操作和维护开支
      - 满足需求增长
      - 精确的中低压电压测量优化无功调节(*)
      - 模块化的解决方案有效优化投资
      - 启用远程和本地操作及资产管理包括固件升级

      提高效率:电网优化和管理能源消耗

      提高网络安全:保护免受恶意软件和未经授权的访问
      - 变压器和变电站监测以及资产管理
      - 减少技术性及非技术性的损失
      - 管理负荷减载和高峰调节
      - 符合IEC 62351 和 IEEE 1686 标准
      - SCADA 通讯安全和 Wi-Fi 无线访问Easergy T300

    • 温度局放在线监测

       

      无线无源温度在线监测系统

      局部放电监测

      传感器可直接安装在被测点上,无需链接即可将被测点的温度信息传送出去,同时传感器本身无需电池供电,也无需从电力装备上感应取电,具有突出的安全性和可靠性。 采用超高频(UHF)局放检测原理,可以实时监测和报告电气设备的电晕和局部放电状态和变化趋势,该系统能够对开关柜、电缆出现、电机等设备内部的局部放电状态进行实时在线监测。

      产品特点

      产品特点
      - 全天候、实时在线监测开关柜触点温度变化。
      - 可以同时监测开关柜内多个可能发热触点:母线、断路器输入端、断路器输出端和电缆链接处。
      - 一台开关柜最多可使用 12 只传感器,并可以根据客户需要求和实际运行条件进行系统配置。
      - 具有高温度报警和温差报警两种报警功能,用户可自行配置报警参数。
      - 同时还具备局部放电环境湿度在线监测功能.
      - 局部放电监测功能集成到当前状态监测 IED。
      - 局部放电实时在线监测、并提供预警。
      - 多个可选频段可用于监测不同设备的局放状态,包括开柜柜电缆室和母线槽等。
      - 背景噪声、电晕、和局放监测,并分别加以显示。

    • Easergy Mobility 移动运维系统

      数字化运维功能

      故障报警 + 定位导航
      站内环境监测
      - 站内设备监测数据超出范围值,则系统会发出报警给到运维人员持有的移动终端,移动终端将会启动定位导航功能来指引运维人员到达报警地点 - 站内环境监测数据,如:温湿度、有害气体等数据都将以三维立体图显示到 HMI,供运维人员进行在线实时的检查站内环境数据

      配电系统状态性能可视化

      站内设备监视与控制
      - 显示站内配电系统图和实时状态
      - 显示站内故障报警设备及位置
      - 与站内系统图联动,可实时查看任何一台设备的状态和数据
      - 三维立体动画呈像 - 设备状态一览无余


      站内设备状态参数可视化

      特点
      - 站内设备的所有参数均以曲线、图表等方式呈现,更易理解和读取
      - 客户化定制状态参数可视设置,更灵活更易操作
       
       
       
      - 量身定制
      - 快速呈现
      - 自动化
      - 可视化
      - 进度结果可查

    • Easergy SMD 环境监控系统

      为真正实现对 10KV 开关站的智能化管理,提高供电部门的效率、效益和自动化管理水平,真正应用好科技新手段。将开关站视频监控系统监视管理系统向数字化发展,更好的进行开关站视频监控系统信息管理,包括开关站视频监控系统运营和环境信息接入自动化系统,最终形成一个高效、可靠、智能、国内领先和国际一流的开闭所管理方案。
       
      溢水报警系统
      环境在线监测系统

      溢水报警装置应将积水排至户外或市政排水管道内;当排至市政排水管道时,应采取防止倒灌的措施。

      - 温度在线监测及报警
      - 湿度在线监测及报警
      - 烟雾在线监测及报警

      W@DE iRIO E200 环境监控系统

      门禁监控系统
      1. 使用 IE 浏览器登录 Xflow 监控系统平台
      2. 系统主界面现实 SMD 主机运行工况以及环境监控信息
      1. 开关站视频监控系统门禁系统支持采用门禁卡或指纹采样验证,可支持人脸检测和抓拍功能,在门禁授权通过后将信号发送到站内系统和远程中心
      2. 开关站视频监控系统门状态信号同时上送站内通讯系统,非授权通过的开门行为作为非法进入的告警警示,并同时结合红外双鉴探测确认触发警报
      3. 网络报警主机可编程 8 防区,自带 LED/LCD 键盘,实现开关站视频监控系统安全防范,报警信号总信号通过站内系统进行监视和发送远程中心

      设备选型
      1. 采用 iRIO 远程终端
      2. 电源:110-240Vac 或 12V/24Vdc, 12Vdc 电池后备
      3. 信号:8* 遥信输入,8 遥控开出(60Vdc,1A),8 模拟量输入(0-10V 或 4-20mA)
      4. 模拟量输出(0-10V 或 4-20mA)
      5. .GPRS 和光纤通讯功能

    向以智能中压/低压配电站为智能电网核心转变

    立即下载

    创新无处不在

    注册即有机会赢取施耐德电气红包
    注册赢红包