• Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

    配电

    Electrical station, energy access, power management.

    电力-企业运营的动力

    从新建项目到扩建项目,有许多必须解决的问题:

    - 规范预算分配、有力控制成本
    - 确保恶劣环境下人员和资产的安全
    - 确保关键供电系统可用
    - 遵从国际标准和当地法规
    • 解决方案

      针对电气系统的分布、保护、控制和管理的广泛解决方案:

      • 智能E-house 预制式变电站、控制室和移动数据中心
      • LV和MV配电设备:完备的MV / LV变电站、设备和组件系列
      • 监督: 针对配电和变电站自动化
    • 价值主张

      E-house:完全工程化、即插即用和经验证的解决方案。

      • 成本效益
      • 完全符合最新建筑规范和其他适用标准
      • 适于工厂气候/环境要求
      • 经由施耐德电气测试、验证和工业化
      • 集成的安保、安全和访问控制
    • 差异化

      配电领域的最大集成解决方案

      • 符合标准要求和环境限制的经验证设计
      • 高效、可靠的供应链,靠近您工厂的行业分布和本地服务
      • 经验丰富、经认证的工程团队确保您的项目成功

    优势

    • Cement factory at night, cement production.
      减少远程地点安装和试运行所需时间及人力
      缩短启动时间
    • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
      所交付产品可即刻现场安装
      简化项目协调
    • Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing
      因为优化了工程规划,采用精心调节的设计方案,降低了维护需求