的映像 17304 欧盟 RoHS 指令

17304 欧盟 RoHS 指令

Vigi C65 ELE (G) 电子式剩余电流动作保护附件 - 4P - 40A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)

日期: 02 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: 17304_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟 RoHS 指令
国家/地区: 国际的

文件

文件名
17304_ROHS_DECLARATION.pdf