我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW

ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW 本文档是最新的,但可能会参考过时产品。

0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 1,5 kW (2 HP) ... 7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V 1,5 kW (2 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V

日期: 28 4月 2017 | 类型: User guide
语言: 英语 | 版本: 05
样本号:: 1755843

文件

文件名
ATV71S_Installation_manual_EN_1755843_05.pdf