我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 2,2 kW (3 HP) ... 7,5 kW (100 HP) / 500 - 600 V 2,2 kW (3 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
文件
相关产品
产品: