的映像 17671 REACh 法规

17671 REACh 法规

C65H 小型断路器 - C 曲线 - 50A - 400V - 3P - 10kA

日期: 04 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: 17671_REACH_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: REACh 法规
国家/地区: 国际的

文件

文件名
17671_REACH_DECLARATION.pdf