的映像 17798 欧盟 RoHS 指令

17798 欧盟 RoHS 指令

C65H 小型断路器 - D 曲线 - 50A - 400V - 2P - 10kA

日期: 06 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: 17798_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟 RoHS 指令
国家/地区: 国际的

文件

文件名
17798_ROHS_DECLARATION.pdf