我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 17870 中国RoHS声明

17870 中国RoHS声明

C65H 小型断路器 - C 曲线 - 4A - 230V - 1P - 10kA

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: 17870_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
17870_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf