的映像 17898 欧盟 RoHS 指令

17898 欧盟 RoHS 指令

C65N 小型断路器 - C 曲线 - 4A - 400V - 3P - 6kA

日期: 02 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: 17898_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟 RoHS 指令
国家/地区: 国际的

文件

文件名
17898_ROHS_DECLARATION.pdf