获取支持
/
产品文档和软件下载
/
产品参数表
/
17935_DATASHEET
17935 : C65N 小型断路器 - D 曲线 - 40A - 230V - 1P - 6kA
C65N 小型断路器 - D 曲线 - 40A - 230V - 1P - 6kA
日期: 12 3月 2019
|
类型: 产品参数表
语言: 中文
See all languages
0
样本号:: 17935_DATASHEET
下载
添加到“文档收藏”
文件
文件名
17935_DATASHEET_CN_zh-CN.pdf
其他语言
arrow2_up