获取支持
/
产品文档和软件下载
/
可持续性
/
917307NEW_ROHS_DECLARATION
917307NEW 欧盟 RoHS 指令
Vigi C65 ELE 电子式剩余电流动作保护附件 - 4P - 40A - 400V - 300mA - AC类 (瞬动型)
日期: 03 4月 2026
|
类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文
See all languages
0
样本号:: 917307NEW_ROHS_DECLARATION
周边:
通用
审批办公室:
Schneider Electric
符合性信息:
欧盟 RoHS 指令
国家/地区:
国际的
下载
添加到“文档收藏”
文件
文件名
917307NEW_ROHS_DECLARATION.pdf
(195.3 KB)
其他语言
arrow2_up