我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 917487 欧盟RoHS声明

917487 欧盟RoHS声明

Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件 - 3P - 63A - 400V - 300mA - AC类(瞬动型)

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: 917487_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟RoHS声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
917487_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf