我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 A9C20134 REACh 声明

A9C20134 REACh 声明

iCT 接触器, 25A(AC7a), 4P, 24Vac(50 Hz), 4NO

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: A9C20134_REACH_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: REACh 声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
A9C20134_REACH_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf