我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 A9C30311 中国RoHS声明

A9C30311 中国RoHS声明

iTL 脉冲开关, 1P, 16A, 1NO, 130Vac / 48Vdc

日期: 14 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: A9C30311_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
A9C30311_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf