的映像 A9C30315 中国 RoHS 法规

A9C30315 中国 RoHS 法规

iTLi 脉冲开关, 1P, 16A, 1NO+1NC, 130Vac / 48Vdc

日期: 02 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: A9C30315_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
A9C30315_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf