我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 A9D95606 欧盟RoHS声明

A9D95606 欧盟RoHS声明

iDPNN Vigi+ 剩余电流动作保护断路器, C曲线, 1P+N, 230V, 6A, 6kA, AC 类, 电子式, 30mA (18mm 宽)

日期: 14 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: A9D95606_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟RoHS声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
A9D95606_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf