的映像 CAD

CAD

日期: 21 6月 2022 | 类型: CAD
版本: 1.0
样本号:: ABL6TS10J_1537_12V_3D-simpl

文件

文件名
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2D-bottom.dwg
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2D-front.dwg
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2D-isometric.dwg
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2D-left.dwg
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2D-rear.dwg
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2D-right.dwg
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2D-top.dwg
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2d-bottom.dxf
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2d-front.dxf
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2d-isometric.dxf
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2d-left.dxf
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2d-rear.dxf
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2d-right.dxf
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_2d-top.dxf
ABL6TS10J_1537_12V_100VA_3D-simpl.stp