的映像 ABT7ESM010B 中国 RoHS 法规

ABT7ESM010B 中国 RoHS 法规

电压变压器 - 230 V - 1 x 24 V - 100 VA

日期: 04 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: ABT7ESM010B_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
ABT7ESM010B_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf