AP4421A-Rack ATS 10A 230V 2-IEC320 C14 IN 12-IEC320 C13 OUT
Rack ATS 10A 230V 2-IEC320 C14 IN 12-IEC320 C13 OUT
日期: 13 9月 2022
|
类型: Technical Drawing
语言: 英语
|
版本:
1.0
子类型:
典型图
样本号:: AP4421A_EN
文件
文件名
AP4421A-Rack ATS 10A 230V 2-IEC320 C14 IN 12-IEC320 C13 OUT.dwg
AP4421A-Rack ATS 10A 230V 2-IEC320 C14 IN 12-IEC320 C13 OUT.pdf
相关产品
产品:
机架自动转换开关