我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 APDU10350SW REACh 声明

APDU10350SW REACh 声明

APC NetShelter Rack PDU Advanced, Switched, 3Phase, 22.1kW 400V 32A or 17.3kW 415V 30A, 48 Outlets, IEC309

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: APDU10350SW_REACH_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: REACh 声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
APDU10350SW_REACH_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf