我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 ATS01N125FT 中国RoHS声明

ATS01N125FT 中国RoHS声明

25A 单相, 230V or 三相, 200…480V, ATS01 N1系列

日期: 14 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: ATS01N125FT_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
ATS01N125FT_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf