我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 ATS22C11Q 欧盟RoHS声明

ATS22C11Q 欧盟RoHS声明

软起动器-ATS22-控制电压 220V-电源电压 230V(39kW)/400...440V(55kW)

日期: 14 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: ATS22C11Q_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟RoHS声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
ATS22C11Q_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf