的映像 ATS22C14Q 欧盟 RoHS 指令

ATS22C14Q 欧盟 RoHS 指令

软起动器-ATS22-控制电压 220V-电源电压 230V(37kW)/400...440V(75kW)

日期: 04 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: ATS22C14Q_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟 RoHS 指令
国家/地区: 国际的

文件

文件名
ATS22C14Q_ROHS_DECLARATION.pdf