的映像 ATS22C17Q 中国 RoHS 法规

ATS22C17Q 中国 RoHS 法规

软起动器-ATS22-控制电压 220V-电源电压 230V(45kW)/400...440V(90kW)

日期: 05 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: ATS22C17Q_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
ATS22C17Q_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf