我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 ATV212H075N4 REACh 声明

ATV212H075N4 REACh 声明

变频器 ATV212 - 0.75kW - 1hp - 480V - 3ph - EMC - IP21

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: ATV212H075N4_REACH_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: REACh 声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
ATV212H075N4_REACH_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf