的映像 ATV212HU40N4 中国 RoHS 法规

ATV212HU40N4 中国 RoHS 法规

变频器 ATV212 - 4kW - 5hp - 480V - 3ph - EMC - IP21

日期: 01 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: ATV212HU40N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
ATV212HU40N4_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf