的映像 ATV212WD30N4 REACh 法规

ATV212WD30N4 REACh 法规

变频器 ATV212 - 30kW - 40hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

日期: 04 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: ATV212WD30N4_REACH_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: REACh 法规
国家/地区: 国际的

文件

文件名
ATV212WD30N4_REACH_DECLARATION.pdf