的映像 ATV212WU75N4C 中国 RoHS 法规

ATV212WU75N4C 中国 RoHS 法规

变频器 ATV212 - 7.5kW - 10hp - 480V - 3ph - EMC class C1 - IP55

日期: 02 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: ATV212WU75N4C_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
ATV212WU75N4C_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf