我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 ATV312HU15M2 欧盟RoHS声明

ATV312HU15M2 欧盟RoHS声明

变频器 ATV312 - 1.5kW - 3.2kVA - 90W - 200..240 V- 单相供电

日期: 14 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: ATV312HU15M2_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟RoHS声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
ATV312HU15M2_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf