我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 ATV71PD11N4Z 中国RoHS声明

ATV71PD11N4Z 中国RoHS声明

变速驱动 ATV71 - 带基板 - 11kW 15HP - 480V - EMC 滤波器

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: ATV71PD11N4Z_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
ATV71PD11N4Z_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf